Fisher-P-whispertube

Attenuatore modale WhisperTube Fisher™ 6060

Descrizione del prodotto

WhisperTube è un silenziatore reattivo passivo progettato per l'installazione a valle delle valvole di controllo o di altre apparecchiature che contribuiscono alla rumorosità del sistema. Con solo una perdita di pressione trascurabile sul dispositivo, il WhisperTube garantisce la riduzione della rumorosità del sistema in un'ampia gamma di condizioni, senza influire sulla capacità di portata o sul processo.

Funzionalità

  • Riduzione del rumore in banda larga: il design brevettato con cavità acustiche interne di dimensioni variabili riduce il rumore su un'ampia gamma di frequenze.
  • Versatilità di applicazione: progettato per una vasta gamma di portate, pressioni e temperature dei fluidi. Riduci il rumore all'interno del tubo per tutte le fonti a monte. Abbina il WhisperTube a qualsiasi apparecchiatura utilizzata per i servizi su fluidi comprimibili.
  • Ottimizzazione della capacità di portata: una perdita di pressione trascurabile con WhisperTube, che non sia la perdita di linea già normalmente prevista per un distanziale del tubo di lunghezza equivalente, produce un'attenuazione del rumore senza alcun impatto sulla portata del processo.
  • Silenziatore reattivo passivo: le cavità interne producono riflessioni acustiche che riducono la propagazione del rumore a valle.
  • Prestazioni affidabili: nessun materiale di baderna acustica interna che possa rovinarsi a causa dell'assorbimento di umidità. Il canale di scarico interno pressofuso garantisce la possibilità di rimuovere eventuali accumuli di liquido, garantendo prestazioni ottimali.
  • Compatibile con i sistemi scovolabili: geometria di flusso passante con diametro interno che corrisponde al tubo per le operazioni di pigging in caso di necessità per pulizia e manutenzione.
  • Capacità di servizio su acido: materiali di costruzione compatibili con NACE MR0103, MR0175/ISO 15156 per applicazioni su gas o vapori acidi.
  • Manutenzione rapida e semplice: schermo cilindrico in acciaio inossidabile rimovibile, per una facile pulizia, se necessaria, senza l'uso di strumenti speciali.
  • Facilità di installazione: le predisposizioni per il sollevamento filettate consentono l'inserimento nel corpo di anelli o bulloni a occhiello per il sollevamento, per un controllo ottimizzato del prodotto durante l'installazione.
Dimensioni corpo
2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12 pollici
Servizio critico
Antirumore
Tipologie di connessione
Flange RF CL150, CL300 o CL600 compatibili con ASME B16.5
Temperatura
Da -46 a 371 °C (da -50 a 700 °F)

Documenti e schemi