Fisher-P-R222 Series

Regolatori di secondo stadio serie R222 Fisher™

Descrizione del prodotto

La serie R222 è certificata da Underwriters Laboratories (UL) e progettata per i sistemi a GPL a due stadi. L'unità è progettata per ridurre la pressione di uscita da un regolatore di primo stadio (in genere da 0,69 bar / 10 psig) ad una pressione di uscita di 27 mbar / 11 in. w.c. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni in spazi ristretti. Nella configurazione standard lo sfiato con aletta di gocciolamento schermato è orientato verso l'ingresso. I regolatori di secondo stadio sono di colore verde palma per una facile identificazione.

c-ul-us-listed

Funzionalità

  • Precisione migliorata
  • Prestazioni di limitazione superiori
  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Schermatura di ingresso
  • Porte di test per agevolare i controlli del sistema
  • Drenaggio positivo
  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Certificazione UL
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/2 x 1/2 in. NPT
Pressioni di ingresso massime
Pressione di ingresso massima: 0,69 bar / 10 psig
Pressione di ingresso di emergenza: 5,2 bar / 75 psi con regolatore di primo stadio tipo R122H, R222H od R622H; 2,8 bar / 40 psi con tutti gli altri tipi.
Range di pressione di uscita
Campo della molla da 24 a 32 mbar / da 9.5 a 13 in. w.c.
Capacità
650.000 BTU/ora
Dimensioni dello sfiato
3/8 NPT schermato
Registrazione della pressione
Interna
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
635 g / 1.4 lb

Documenti e schemi