Attuatore a manovella con leva di blocco Fisher™

Descrizione del prodotto

L'attuatore a manovella con leva di blocco Fisher viene utilizzato per un funzionamento manuale affidabile delle valvole a farfalla ad alte prestazioni NPS da 3 ad 8 Fisher 8560 e NPS 3 e 4 A11. Il caricamento a molla fissa la manovella nella piastra con quadrante intagliata, consentendo il bloccaggio in posizione del disco della valvola.

ped

Funzionalità

  • L'attuatore comprende un'impugnatura, una maniglia ed una piastra con quadrante in ferro duttile.
  • La configurazione offre posizioni bloccate intermedie e di accensione/spegnimento positive per un controllo di strozzamento.
  • La maniglia può essere fornita con un lucchetto per una posizione di apertura/chiusura antimanomissione.
  • Gli interruttori di fine corsa possono essere montati sull'attuatore della manovella per un'indicazione della posizione della valvola remota.
  • Posizionamento del dispositivo disponibile per l'impostazione di arresti ripetibili con una rotazione compresa tra 0 e 90 gradi.
Attuazione
Un quarto di giro, manuale
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Manuale
Controllo di processo
Accensione/spegnimento, posizionamento, posizionamento
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola a maschio eccentrica, valvola a triplo offset
Altre configurazioni
Contatta il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.