Fisher-P-4660

Pilota pneumatico di pressione alta-bassa 4660 Fisher™

Descrizione del prodotto

Il pilota pneumatico di pressione alta-bassa 4660 Fisher attiva sistemi di arresto di sicurezza per linee di flusso, serbatoi di produzione e compressori. Il pilota è disponibile con funzionalità set point singolo o doppio, ed utilizza punti di commutazione per mantenere la pressione di uscita totale quando la pressione di processo rientra nell'intervallo del set point. Se la pressione di processo non rientra in questo intervallo, il pilota commuta da pressione di uscita totale a pressione di uscita nulla. Il meccanismo di commutazione principale del pilota è costituito da un gruppo relè blocco e sfiato. Questa struttura può essere utilizzata sia in sistemi blocco e sfiato che solo sfiato.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
65 psig
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
On/Off
Controllo di processo
Pressione
Certificati di sicurezza
Predisposizione SIL 3
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il valore di ripetibilità è conforme alle tolleranze di test del Minerals Management Service (Servizio per la Gestione dei Minerali) statunitense indicate nell'Outer Continental Shelf (OCS) Ordine n. 5 e definiti nello standard RP14C dell'American Petroleum Institute (API) (Istituto Americano per il Petrolio).
  • La semplice struttura modulare, insieme ad una serie di kit di parti pre-confezionate, semplifica ed agevola la manutenzione.
  • I materiali di costruzione sono stati selezionati per proteggere il pilota dagli ambienti corrosivi.
  • Il robusto elemento di rilevamento del tubo Bourdon ed i punti di commutazione anti-shock smorzano gli effetti della vibrazione.
  • Le regolazioni standard ad alta risoluzione del set point sono semplici da eseguire, non interattive e possono essere bloccate in posizione per mantenere il valore desiderato.
  • Il pilota può svolgere una funzione alta-bassa o fungere da punto di commutazione singolo, a seconda dell'applicazione.
  • Include una funzione di test della pressione di alimentazione.
  • Un tubo Bourdon in lega di nichel N05500 è disponibile per le applicazioni in cui il pilota deve soddisfare i requisiti dello standard NACE MR0175-2002.