Fisher-P-167D

Valvole di commutazione Fisher™ serie 167D

Descrizione del prodotto

Le valvole di commutazione della serie 167D sono utilizzate per erogare una pressione ridotta costante di fluidi gassosi a controller pilotati e altri strumenti pneumatici. I modelli 167D e 167DS sono valvole di commutazione a due vie. I modelli 167DA e 167DAS sono valvole di commutazione a tre vie.

ped

Funzionalità

  • Compatto
  • Regolazione semplice e precisa
  • Facilità di manutenzione
  • Struttura robusta
  • Elementi di fissaggio resistenti alla corrosione
  • Struttura in acciaio inossidabile opzionale
Configurazioni disponibili
167D e 167DS: valvole di commutazione a due vie
167DA e 167DAS: valvole di commutazione a tre vie
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
Porte A e C: 1/4 o 1/2 NPT
Connessioni di sfiato e pressione di controllo (porta D) e porta B: 1/4 NPT
Pressione di ingresso massima (valore nominale del corpo)
27,6 bar / 400 psig
Specifiche di temperatura
Imbullonatura standard: da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Imbullonatura in acciaio inossidabile: da -40 a 82 °C/da -40 a 180 °F
Trim FKM: da -18 a 149°C / da 0 a 300°F
Registrazione della pressione
Interna
Pesi approssimativi
Modelli 167D e 167DA: 0,5 kg / 1,2 libbre
Modelli 167DS e 167DAS: 1 kg / 2,8 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi