Enardo-P-Series 860

Valvola di sicurezza per depressione con scarico controllato caricata a molla Enardo™ serie 860

Descrizione del prodotto

La serie 860 fa parte della linea Enardo di valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni progettata con caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard. Progettata per le applicazioni con scarichi in tubo controllati, la valvola garantisce la protezione contro le sovrappressioni positive o da vuoto, impedisce l'ingresso dell'aria e le perdite di prodotto per evaporazione e aiuta a contenere gli odori, l'emissione di vapori pericolosi e potenzialmente esplosivi. La valvola è progettata con un pallet caricato a molla in grado di gestire le impostazioni di pressione fino a 15 psig.

atex-certification
Dimensioni
Da 2" a 6"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali del peso
Acciaio al carbonio placcato zinco | Acciaio inossidabile | Piombo
Materiali di sede e pallet
PPS | Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Impostazioni della pressione
Da 0,03 kg/cm2 a 1,05 kg/cm2
Impostazioni del vuoto
Da 0,03 kg/cm2 a 1,05 kg/cm2
Opzioni
Rivestimento speciale, Materiale del peso, Hardware, Materiale della guarnizione, Resine FRP, Camicia di vapore o tracce

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettata per le pressioni più elevate fino a 1,05 kg/cm2
  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5