Enardo-P-Model 2500

Sfiato di emergenza con vuoto Enardo™ modello 2500

Descrizione del prodotto

Gli sfiati di emergenza con vuoto Enardo modello 2500 offrono un'apertura dello sfiato di emergenza della pressione per serbatoi di stoccaggio quando esposti a pressioni eccessive non gestite dagli sfiati per serbatoi standard. Se correttamente dimensionato, questo sfiato fornisce la capacità di soddisfare gli standard API 2000 NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) per sfiati di emergenza dovuti ad incendi ed offre un flusso del vuoto ad alta capacità per il pompaggio di emergenza del prodotto. Il modello 2500 prevede anche un accesso semplice e rapido per l'ispezione del serbatoio e la manutenzione.

atex-certification
Dimensioni
Da 16" a 24"
Materiale dell'alloggiamento
Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Materiali di base, braccio e disco
Acciaio al carbonio (solo base e braccio) | Acciaio inossidabile 304 (solo base e braccio) | Acciaio inossidabile 316 (solo disco)
Impostazioni della pressione
Da 4,0 a 16,0 oz/poll. quadrati
Impostazioni del vuoto
0,5, 0,75, 1,0, 2,0 oz/poll. quadrati
Opzioni
Hardware opzionale, rivestimento speciale

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Componenti sostituibili sul campo
  • Rivestimenti resistenti alla corrosione
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5