Enardo-P-FVFA Series

Rompifiamma per sfiato libero Enardo™ serie FVFA

Descrizione del prodotto

I rompifiamma per sfiato libero (FVFA) Enardo sono progettati per consentire lo sfiato libero insieme a protezione da fiamme per applicazioni con sfiati verticali. Questi arrestori sono installati nella parte superiore di una linea di sfiato in atmosfera o di un serbatoio di stoccaggio. Sono utilizzati solitamente per applicazioni a fine linea con pressioni di esercizio dell'impianto prossime ai livelli atmosferici e con probabilità minima di stabilizzazione di una fiamma sull'elemento rompifiamma per un periodo prolungato.

Dimensioni
Da 3/4" a 36"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Materiali della cella
Alluminio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Gruppi gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opzioni
Tappi di scarico, Tappi di pressione, Raccordi vari, Rivestimenti protettivi, Funzionalità speciali

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Portata massima
  • Caduta di bassa pressione
  • Pulizia semplice
  • Meno intasamenti
  • Manutenzione ridotta
  • Design dell'elemento singolo
  • Cella della fiamma facilmente rimovibile
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS