Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

Serbatoi di miscelazione in lotti

Descrizione del prodotto

I serbatoi di miscelazione in lotti sono dotati di un bollitore di miscelazione montato su una cella di carico, di tecnologie cleaning-in-place e di controlli integrati per l'automazione della miscelazione in lotti. La soluzione Emerson può offrire questa configurazione oltre a un'alternativa alle celle di carico. La sostituzione delle celle di carico con i misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion consentono di abbreviare i tempi di ciclo, aumentare la produttività e rendere più precisi i dosaggi.

Applicazioni
Lotti di volumi ridotti per la miscelazione/produzione di lubrificanti, miscelazione di prodotti chimici speciali, miscelazione di composti chimici e additivi
Capacità
Fino a 946-22.712 litri (250-6.000 galloni USA) o 1-20 tonnellate metriche
Precisione del dosaggio
Tipica, almeno ±1 Kg
Tecnologia di dosaggio
Celle di carico o misuratori a effetto Coriolis Micro Motion
Materiali
Acciaio inossidabile
Ambito della lavorazione
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, garanzia delle prestazioni, approvvigionamento di apparecchiature, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza
Ambito della fornitura
Sistemi chiavi in mano con garanzie per le prestazioni, celle di carico, misuratori di portata, bollitori, condutture, serpentine di riscaldamento, valvole, agitatori, strumentazione, pompe, cablaggio, sistemi di risciacquo e sistema di controllo
Prodotto
Liquidi come oli di base, additivi chimici, composti chimici, lubrificanti ecc.

Funzionalità

  • Riduci i tempi di fermo degli impianti ed elimina gli errori manuali grazie all'automazione di dosaggio, miscelazione, riscaldamento, scarico e risciacquo
  • Automatizza il risciacquo dei serbatoi per ridurre le contaminazioni e i tempi di fermo degli impianti tra un lotto e l'altro con le tecnologie cleaning-in-place
  • Recupera spazio e risparmia sui costi delle infrastrutture utilizzando serbatoi di miscelazione in lotti compatti e chiavi in mano
  • Aumenta la flessibilità con sistemi progettati per soddisfare ulteriori requisiti di processo come riscaldamento/refrigerazione e tempi di miscelazione
  • Esegui dosaggi più precisi e rapidi con i misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion
  • Sfrutta i controlli integrati per memorizzare le ricette ed eseguire funzioni quali inventario, gestione dei dati di laboratorio e pianificazione
  • Ottieni un riscaldamento più efficiente per lotti di volumi diversi grazie all'affidabile design con riscaldamento a due zone

Documenti e schemi