DeltaV-P-SE4006P2

Interfaccia seriale serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

L'interfaccia seriale serie S consente la connessione tra il sistema DeltaV™ ed i dispositivi che supportano protocolli seriali, quali Modbus o Data Highway Plus Allen Bradley. L'interfaccia serie S è fornita con i driver del software Modbus precaricati. L'interfaccia seriale DeltaV può inoltre essere installata come coppia ridondante per applicazioni critiche che richiedono la massima disponibilità.

Numero di porte seriali
2
Numero di dataset per scheda interfaccia seriale
32 (16 per porta)
Tipo di porta
RS232, RS422/485 half duplex, RS 422/485 full duplex
Isolamento
Tutte le porte sono isolate dalle altre porte e dal sistema. Le porte devono essere dotate di messa a terra esterna
Velocità di trasmissione
300, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200
Parità
Pari, dispari, nessuna
Bit di dati
7 o 8
Bit di stop
1 o 2
Numero di tentativi
0-255
Timeout messaggio
100-25.500 ms (incrementi di 100 ms )
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Interfaccia con flusso di informazioni continuo
  • Costi ridotti grazie all'installazione plug-and-play
  • Estende la durata delle apparecchiature esistenti
  • Le interfacce rilevano automaticamente la presenza del blocco terminale ridondante e vengono riconosciute automaticamente dal sistema come coppia ridondante
  • In caso di guasto della scheda di interfaccia seriale principale, il sistema passa automaticamente alla scheda in "standby".