Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Flex

DeltaV Flex System

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Flex System è un abbonamento che combina licenze software a termine e supporto per il prodotto in una soluzione pronta per l'uso ottimizzata per installazioni di sistema più piccole e modulari. È un modo semplice per procurarsi, utilizzare e gestire un sistema DeltaV completamente funzionante e sfruttare le innovazioni nei piccoli sistemi di controllo. DeltaV Flex System è una soluzione interessante per i produttori di asset originali (OEM) che desiderano fornire un piccolo sistema DeltaV per uno skid di processo o un ambiente di laboratorio riducendo al minimo i costi di investimento iniziali.

Condizioni della licenza in abbonamento DeltaV Flex System
Offre flessibilità nella durata della licenza; i termini di licenza sono disponibili per 1, 3 e 5 anni
Supporto prodotti
È incluso nel pacchetto base e si rinnova con l'abbonamento
Pacchetto di base del software
Licenza DeltaV™

  • Software del controllore PK Flex
    • 50, 100 o 250 Flex DST.
    • Licenza del protocollo P01 (Modbus TCP o EtherNet/IP)
    • Licenza per 32 dispositivi fisici (PDT)
  • ProPLUS Premium
  • Licenza di attivazione OPC UA


Supporto prodotti

  • Supporto prodotti (già supporto Guardian)
  • Garanzia HW per i controllori associati PK Flex


Hardware richiesto (venduto separatamente)

  • Controllore PK Flex (semplice o ridondante)
  • PC industriale o postazione di lavoro con approvazione DeltaV per ProPLUS
Componenti aggiuntivi DeltaV
Hardware

  • Postazioni per gli operatori
  • Postazioni per le applicazioni
  • Interruttori intelligenti
  • Schede EIOC
  • I/O tradizionale
  • CHARM I/O
  • I/O wireless


Licenze software basate su abbonamento

  • Flex DST (fino a un massimo di 1.500 DST)
  • Licenze ProPLUS Scaleup (fino a un massimo di 1.500 DST)
  • Licenza di ridondanza del controllore per il software del controllore PK Flex
  • Licenze di protocollo per il software del controllore PK Flex (server Modbus, server OPC UA, PROFINET)
  • Licenza per apparecchiature fisiche (PDT) per il software del controllore PK Flex
  • EIOC con licenza per protocollo client OPC UA, PDT e DST
  • Licenza OPC UA Client Tag per ProPlus e stazione dell'applicazione
  • Licenza per la gestione avanzata delle unità
  • Licenze Batch di base, Batch avanzato o Batch professionale
  • Licenza VCAT
  • Licenze di stazioni per gli operatori
  • Licenze per stazioni dell'applicazione
  • Licenza per la Guida allarmi
  • Licenza per il pacchetto prestazioni premium per le operazioni
  • Licenza DeltaV Continuous Historian
Hardware + componenti aggiuntivi
In vendita separatamente
ProfessionalPlus Premium Workstation Software
Included for Version 15 Feature Pack 1 systems and newer. The DeltaV Live Operations Premium Performance Pack must be added to additional workstations to enable DeltaV Live Operations (runtime) functionality on those systems.

Funzionalità

  • Soluzione confezionata facile da ordinare che sfrutta il controllore PK Flex
  • Costi iniziali più bassi per piccole applicazioni
  • Le funzionalità possono essere aggiunte quando necessario, nel corso del tempo
  • Accesso massimizzato alle più recenti innovazioni di DeltaV

Documenti e schemi