Damcos-P-Local Power Unit

Unità di alimentazione locale Damcos™ - LPUM

Descrizione del prodotto

Aggiungi i vantaggi della versatilità, con l'unità di alimentazione locale Damcos - LPUM Progettata per l'integrazione con i sistemi elettroidraulici per il controllo remoto di valvole ed attuatori di dimensioni ridotte, l'unità LPUM è robusta e resistente all'ambiente marino. L'unità LPUM ha dimensioni ottimizzate per valvole ed attuatori di piccole dimensioni, e nonostante sia estremamente compatta, offre comunque numerose opzioni di controllo, ad esempio P-NET e PD527. Scegli Damcos: affidabilità collaudata, da oltre 50 anni.

Pressione di esercizio Tempo di esecuzione
45 sec in base alla temperatura ambiente
Grado di protezione della custodia
IP68 (3 bar in 24 ore)
Temperatura ambiente
Da -5 °C a 55 °C
Peso
8,5 Kg
Volume del serbatoio
Circa 105 ml / 35 ml
Pressacavi
Standard 1 pz. M20 x 1,5 (8-15 mm) - Per ulteriori informazioni, consultare il bollettino tecnico
Materiali di costruzione
Alluminio DS4261, AISI 12, anodizzato

Funzionalità

  • Soluzione versatile ed economica che garantisce prestazioni locali di eccellenza
  • Possibilità di configurare e scalare l'unità in base ai requisiti di controllo
  • La LPUM Damcos è disponibile in un'unica configurazione ma con diverse opzioni di controllo, come Hardwire (terminale) e/o Bus: Dry – Configurazione standard
  • È compatibile con attuatori Damcos più piccoli, come i modelli BRC e BRCF fino alla dimensione 500 ed i modelli KC e KF/R fino alla dimensione 125.
  • Opzione di installazione LPUM locale con pompa manuale
  • Nessun cavo sciolto, ad esempio per l'indicatore di posizione o simili
  • Struttura e custodia robuste realizzate per l'ambiente marino
  • Facile deareazione e riempimento dell'olio
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore

Documenti e schemi