Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-L20 Spot Welder

Saldatrice a punti Branson Ultraweld L20

Descrizione del prodotto

La saldatrice per metalli L20 è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. Si può utilizzare per una vasta gamma di applicazioni come la terminazione dei cavi, i gruppi temporizzatore-molla, la saldatura di batterie, la saldatura dell'alluminio, la saldatura del rame e dell'ottone.

Attuazione
Pneumatico
Sistema di raffreddamento
Aria
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
20 kHz
Potenza in ingresso
200-230 V, 50/60 Hz
Potenza in uscita
3.300 W, 4.000 W, 5.500 W
Dimensioni totali
283 mm x 260 mm x 468 mm (A x La x Lu)
Tipo pneumatico
Aria asciutta pulita a 5,5 bar (80 psi)
Caratteristiche speciali
Protezione con password
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Un cuscinetto a rullo di precisione garantisce un funzionamento uniforme e una precisione assoluta
  • Una molla dinamica con regolazione del precaricamento assicura l'aumento della potenza ultrasonica per saldature ottimali
  • Le regolazioni precise consentono di impostare i fine corsa positivi superiore e inferiore con la massima accuratezza. I controlli di flusso facilmente raggiungibili offrono regolazioni semplificate della velocità della testa in entrambe le direzioni
  • Uno stack a ultrasuoni a montaggio polare facilita la configurazione lineare e assiale e una trasmissione efficiente dell'energia ultrasonica al cono
  • Coni in titanio con punte sostituibili dal costo contenuto o solidi coni in acciaio per una rapida configurazione e costi ridotti dell'utensileria
  • Sostituzione facile e rapida degli utensili per le diverse applicazioni grazie a un montaggio a coda di rondine
  • Raffreddamento a vortice opzionale per consentire il funzionamento ad alta velocità senza surriscaldamenti
  • Ultraweld® L20 - Sistema di saldatura a 20 kHz robusto e facile da configurare per una vasta gamma di applicazioni di saldatura di metalli non ferrosi

Documenti e schemi