Branson-P-FlexLine

Branson - Sistema di pulizia FlexLine

Descrizione del prodotto

Il sistema di pulizia FlexLine di Branson è un sistema modulare a ultrasuoni di pulizia, risciacquo e asciugatura ad aria calda. L'apparecchiatura incorpora lavorazione e materiali di qualità senza extra inutili. Offre più funzioni e funzionalità rispetto alle unità da tavolo e una maggiore flessibilità rispetto alle console a configurazione fissa.

Dimensioni del modulo generali
23" x 21" x 36" A o 31" x 26" x 36" A
Dimensioni del serbatoio in funzione
12" x 16" x 15" P o 20" x 24" x 23" P
Temperatura del serbatoio di lavaggio
Da 70 a 160 °F
Portata della pompa opzionale
1-3 GPM
Ugelli spray/sparger
6/bar o 10/bar
Ritenzione del filtro
10 standard (ulteriori disponibili)
Uscita a ultrasuoni
750 W/1.500 W per serbatoio
Dimensioni di ingresso
1/2 pollici NPT
Dimensioni dello scarico
1 pollice NPT
Alimentazione
230 volt

Funzionalità

  • Flessibilità massima
  • Elevato rapporto qualità-prezzo
  • Ampia gamma di configurazioni preingegnerizzate
  • Supporto per posizionamento dei serbatoi ad altezze di lavoro comode
  • Standard di stramazzo di traboccamento in tutti i serbatoi
  • Costruzione in acciaio inossidabile 316L a lunga durata

Documenti e schemi