AVENTICS-R422003189

AVENTICS™ Valvola 3/2, Valvola doppia serie IS12-PD, taglia 1 R422003189

€ 664,72
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E-NRV

B10
Principio di commutazione
2 x 5/2
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M12
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Norme
ISO 5599-1, ISO 13849-1
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base doppia
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Reset
Con ritorno a molla
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Assorbimento di potenza DC
4.5 W
pressione di pilotaggio min.
3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C

Funzionalità

  • Rilevamento integrato della posizione della spola con sensore elettronico di prossimità
  • Dispone di aria pilota interna o esterna e di un comando manuale opzionale
  • La valvola doppia è un componente di sicurezza conforme alla direttiva sulle macchine 2006/42/CE e consente l'utilizzo nelle categorie 3 e 4 secondo la norma ISO 13849-1 per raggiungere un livello di prestazione del sistema di controllo (PL) fino a PL = e.

Documenti e schemi