AVENTICS-R414002003

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05 R414002003

€ 538,41
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ED05-000-060-020-1M12A

B10

Funzionalità

  • Controllo della pressione su misura e su richiesta
  • La robusta tecnologia della valvola a otturatore assicura una lunga durata in servizio
  • Portata elevata per una vasta gamma di attività
  • Tecnologia ad azione diretta altamente dinamica
  • Senza membrana o valvole pilota
  • Varie tipologie di connessioni elettriche disponibili
Tipo
valvola a magnete
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
1000 l/min
comando
Analogico
Tensione di esercizio DC
24 V
Isteresi
< 0,06 bar
Posizione di montaggio
α = 0-90° β = 0-90°
Distorsione armonica consentita
5%
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
tramite attacco segnale
attacco segnale
ingresso e uscita
attacco segnale
Connettore
attacco segnale
M12
attacco segnale
a 5 poli
Uscita valore effettivo
0 ... 20 mA
Ingresso valore nominale
0 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.
0 bar

Documenti e schemi