AVENTICS-R412007571

AVENTICS™ Giunto multiplo R412007571

€ 129,33
Q.TÀ:
Numero di attacchi
7
Campo d'impiego
Adatto per montaggio a paratia
Ø Tubo flessibile
4 mm
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
1 Pezzo
Materiale corpo
Poliammide

Documenti e schemi