AVENTICS-1827000019

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000019

€ 4,42
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/8

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
78 dB
Portata nominale Qn
1560 l/min
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.002 kg
Materiale silenziatore
polietilene
Materiale filettatura
polietilene

Documenti e schemi