AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000006

€ 2,11
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

M5

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
M5
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
72 dB
Portata nominale Qn
398 l/min
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.004 kg
Materiale silenziatore
bronzo sinterizzato
Materiale filettatura
Ottone