AVENTICS-P-617

AVENTICS™ Valvola proporzionale Sentronic LP Serie 617

Descrizione del prodotto

Sentronic LP AVENTICS Serie 617 (a bassa potenza) è una famiglia di valvole proporzionali altamente efficienti ed economiche con controllo digitale, ideale per requisiti di regolazione della pressione. Offre un ingombro ridotto e un design modulare facile da usare. I parametri del circuito di controllo della valvola possono essere ottimizzati per una specifica applicazione utilizzando Data Acquisition Software (DaS) complementare e un collegamento al PC. La valvola richiede un basso consumo energetico (<4 W), offre tempi di risposta rapidi e include funzionalità di comunicazione IO-Link integrate.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvole
Proporzionale
Materiale corpo
Alluminio
Dimensione raccordo
¼”, 3/8”, ½”
Portata
Da 0,43 a 4,8 kV, da 0,5 Cv a 6 Cv
Tensione
24 V CC
Frequenza
50/60 Hz
Fluido
Aria, gas inerti, gas naturale, ossigeno
Ambiente di esercizio
Interni
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flangia
Standard e normative
CE, EAC, IP65

Funzionalità

  • Azionamento dell'elettrovalvola a comando pneumatico
  • Ultima pressione registrata in caso di perdita di alimentazione
  • Controllo e comunicazione digitale
  • Modifica dei parametri di controllo semplificata con Data Acquisition Software
  • Visualizzazione opzionale per impostazione e configurazione rapide
  • Funzionalità di comunicazione IO–Link integrate
  • Sono disponibili versioni per applicazione con vuoto e pressione fino a 10 bar (145 psi)

Documenti e schemi