Asco-34900012

ASCO™ 34900012

€ 234,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SINGLE STAGE VACUUM GENERATOR G 1/8 SERIES 367 ADJUSTABLE VACUUM SWITCH G1/4 -0,2 TO -1 BAR WITH STANDARD CONNECTOR 4 PINS ISO4400

Body Material
Engineered Plastics
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.16 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 60 °C

Funzionalità

  • Disponibili modelli con o senza protezione e indicatori di stato
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Intervallo di temperatura ambiente: da -10 °C a +60 °C

Documenti e schemi