AMS-P-PR9270V-EX

Sensore con certificazione di sicurezza PR9270V-EX

Descrizione del prodotto

Omologato e progettato per essere integrato in un sistema di protezione dei macchinari.

Sensibilità (±10%)
3.937 mV/m/s (100 mV/”/s)
Frequenza di risonanza a montaggio
20 kHz (nominale)
Campo di misurazione
± 1,27 m/s (± 50”/s)
Sensibilità
≤5%
Intervallo di frequenza (±3 dB)
Da 3 a 9.000 Hz (da 180 a 540.000 cpm)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)
Protezione scarica
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • Ideale per i sistemi di protezione dei macchinari
  • Disponibile con protezione per cavi aggiuntiva

Documenti e schemi