AMS-P-A0322RTS

Accelerometro temprato per alte temperature A0322RTS

Descrizione del prodotto

Accelerometro premium ad alta precisione con elemento in quarzo per resistere ai danni da shock termico.

Campo di misurazione
±50 g (±490 m/s²)
Campo di frequenza (±3 dB)
Da 0,8 a 10.000 Hz (da 48 a 600.000 cpm)
Linearità di ampiezza
±1% (base 0, minimi quadrati, linea retta)
Sensibilità
≤5%
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 18 a 28 V c.c./da 2 a 20 mA
Peso
120 grammi (4,2 once)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)
Limite urto
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • La gamma di accelerometri copre tutte le applicazioni standard
  • L'accelerometro triassiale riduce il tempo necessario per la raccolta dei dati
  • Gli accelerometri rotanti a basso profilo eliminano le tensioni del cavo
  • Numerosi elementi sviluppati in collaborazione con i produttori leader del settore

Documenti e schemi