Agitatore portatile 340SH

Descrizione del prodotto

L’agitatore portatile A0340SH di Emerson consente di verificare l'uscita degli accelerometri e dei sensori di velocità vettoriale/spostamento, nonché di confermare l'intera catena di misurazione (sensore, cablaggio e sistema di monitoraggio).

Uscita in frequenza
159,2 Hz (9.552 cpm)
Accelerazione (RMS convertibile in picco)
1 g RMS ±3% (9,81 m/s²)
Velocità vettoriale
9,81 mm/s RMS ±3% (0,39 pollici/s)
Spostamento
9,81 µm RMS ±3% (0,39 mil)
Ampiezza trasversale
≤3%
Distorsione (da 0 a 20 grammi di carico)
<7% (serraggio a mano)
Peso
900 g (31 oz)
Temperatura di esercizio
Da -10 a 55 °C (da 15 a 130 °F)

Funzionalità

  • Agitatore portatile per i test sul campo dell'uscita dei sensori