I controllori compatti Emerson offrono un'automazione sicura e scalabile e un I/O distribuito per l'utilizzo in spazi ridotti.

Controllori compatti

I controllori estremamente scalabili e potenti di Emerson si possono installare in spazi ridotti per sfruttare i propri asset al meglio.

Immagine del prodotto RSTi-EP CPE200

Prestazioni elevate con un ingombro molto ridotto

Vantaggi notevoli in termini di prestazioni degli asset e produttività occupando spazi molto ridotti. I controllori compatti Emerson migliorano le prestazioni delle macchine e la flessibilità, riducendo nel contempo ingombro, complessità e costi. Trova nuova efficienza con sviluppo e integrazione delle applicazioni semplificati, grazie all'utilizzo dei medesimi runtime e modelli delle altre nostre soluzioni PAC. I controllori funzionano anche a temperature e condizioni estreme. Con le comunicazioni protette OPC-UA, è possibile accedere sempre in modo sicuro alle informazioni necessarie.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni elevate con un ingombro molto ridotto

Enorme potenza, ingombro ridotto

Sfrutta la potenza e la flessibilità di PACSystems nelle applicazioni meno complesse. Le CPU RSTi-EP consentono di incorporare l'intera suite PACSystems in applicazioni stand-alone o come controllori ausiliari in applicazioni di processo più complesse che utilizzino RX3i. In questo modo si semplifica la formazione di operatori e manutentori e si velocizza lo sviluppo e l'integrazione delle applicazioni. Sicurezza avanzata e soluzioni di I/O PROFINET fanno dei controllori PACSystems lo strumento ideale per migliorare i flussi di lavoro.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Enorme potenza, ingombro ridotto
Enorme potenza e ingombro ridotto
Controllori per l'ottimizzazione dei risultati

Edge Control

Controllori di nuova generazione per vantaggi concreti. Sistemi di controllo industriale avanzati per realizzare maggiori profitti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.