Sfrutta la potenza di Industria 4.0 con strumenti di analisi in prossimità delle macchine per ottimizzare i profitti.

Edge Control

Porta i sistemi di controllo industriale a un nuovo livello per realizzare maggiori profitti

Dati e analisi dei circuiti esterni per promuovere un modo di pensare innovativo

I pluripremiati controllori edge di Emerson spingono la gestione dei processi a livelli mai raggiunti in precedenza. Grazie al nostro "advice loop" innovativo e sicuro su edge, è possibile integrare un circuito chiuso basato sui dati all'interno delle operazioni, senza impattare sui controlli deterministici, per una reale eccellenza dei processi. In sede o sul cloud, l'elaborazione su Hyper-V multicore si pone alla base di una struttura sicura e cooperativa per l'esecuzione di analisi in tempo quasi reale in locale, a livello di macchina, in parallelo con i processi di controllo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Dati e analisi dei circuiti esterni per promuovere un modo di pensare innovativo
Elaborazione su Hyper-V multicore per l'esecuzione di analisi in locale quasi in tempo reale con processi in tempo reale.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Per saperne di più

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.