Il controllore DeltaV™ PK Flex si basa sull'innovazione e sulla tecnologia all'avanguardia del controllore PK. Offre la stessa potente funzionalità, ma con il vantaggio aggiuntivo di una capacità flessibile e di una licenza basata su abbonamento: il che significa che è possibile sottoscrivere un abbonamento solo per quello di cui si ha bisogno e aggiungere funzionalità in qualsiasi momento. In questo modo si riducono i costi in conto capitale ed è possibile spostare i risparmi sul budget OPEX. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Immagine del prodotto controllore DeltaV PK FLEX
Progettazione facilitata grazie alla capacità scalabile del software

Progettazione facilitata grazie alla capacità scalabile del software

Nessuna necessità di una progettazione esatta o che richieda molto tempo e nessuna necessità di determinare la capacità DST (Device Signal Tags) all'inizio del progetto; è possibile aumentare la capacità aggiungendo semplicemente licenze software basate su abbonamento. È possibile iniziare con un minimo di 50 DST e arrivare fino a 1500 DST per controllore PK Flex.

Dimensionamento semplificato dei progetti con Flex DST

Dimensionamento semplificato dei progetti con Flex DST

Non è necessario conoscere il tipo di I/O, ma solo la quantità di I/O, il che semplifica la progettazione e la pianificazione della capacità di un progetto.

Riduzione dei costi del progetto

Riduzione dei costi del progetto

Le aziende possono ridurre significativamente i costi in conto capitale dei progetti passando a una licenza basata su abbonamento, pagando solo per quello di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno e nel corso del tempo, non in anticipo, spostando il costo sulle spese operative e accelerando il ROI.

Maggiore convenienza per i futuri aggiornamenti hardware

Maggiore convenienza per i futuri aggiornamenti hardware

Con la licenza basata su abbonamento, le aziende possono acquistare il controllore a un prezzo ridotto; ora è più conveniente cambiare controllore più spesso per rimanere al passo con le opzioni più recenti di CPU e memoria, e mantenere aggiornato il sistema, eseguendo nuove funzionalità con la certezza che i controllori più recenti lo supporteranno.

Garanzia hardware

Garanzia hardware

Come parte dell'abbonamento, è incluso il supporto per l'hardware PK Flex.

Minore investimento iniziale con un pacchetto software base facile da ordinare

Minore investimento iniziale con un pacchetto software base facile da ordinare

DeltaV Flex System è un abbonamento che combina licenze software a termine e supporto per il prodotto in una soluzione pronta per l'uso per il controllore PK Flex e ottimizzata per installazioni di sistema più piccole e modulari.

Ultime notizie

Controllore DeltaV PK

Il controllore DeltaV™ più potente e versatile mai sviluppato.

Emerson launches industry-first controller designed for automation versatility and IIoT-enabled...

DeltaV™ PK Controller simplifies capital projects, readies organizations for operational benefits of IIoT

Emerson’s DeltaV PK Controller Offers Power, Versatility and Scalability Across Industries

The DeltaV PK Controller handles your toughest demands no matter the size or stage of your operation.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.