HERO-ind-rmt-en-custody_transfer

Systeme für den eichamtlichen Verkehr

Messen und berichten Sie eichamtliche Transfers mit absoluter Präzision dank der Doppelradar-Lösung für höchste Zuverlässigkeit.

Steigern Sie Ihre Gewinne durch präzisere eichpflichtige Messungen

Verlassen Sie sich auf die weitverbreitete Technologie zur Überlaufsteuerung von Emerson. Das Rosemount System für den eichamtlichen Verkehr ist das präziseste und zuverlässigste radargestützte Messsystem in der Marineindustrie. Die Doppelradar-Lösung verwendet eine stille Einzelleitung und Antenne und gewährleistet damit präzise Daten und ununterbrochenen Systembetrieb.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Steigern Sie Ihre Gewinne durch präzisere eichpflichtige Messungen

Lösungen in der Praxis

Messung des eichpflichtigen Verkehrs

  • Genaues und zuverlässiges Doppelmesssystem mit einem einzelnen Rohr für primären und sekundären eichpflichtigen Verkehr
  • Bereitstellung genauer Daten und einer unterbrechungsfreien Systemlaufzeit zur Steigerung der Rentabilität

Das radarbasierte System für eichpflichtigen Verkehr ist die beste Wahl, wenn Sie hochpräzise LNG-Messungen und eine Lösung benötigen, die den Marine-Richtlinien entspricht. Sie erhalten ein System, das Ihnen genaue Daten für Verrechnungstransaktionen liefert, selbst unter rauen Marine-Bedingungen.

Berechnung und Berichterstattung des eichpflichtigen Verkehrs

  • Daten des primären und sekundären eichpflichtigen Verkehrs, zusammengefasst in einem benutzerfreundlichen System
  • Individuelle Berechnung und Berichterstattung der eichpflichtigen Verkehrsbeladung und Entladung gemäß den LNG-Käufer/Verkäuferverträgen.

Füllstandsbasierte Messsysteme mit Berechnung der Belade- und Entlademenge ermöglichen steuerlichen Ladungstransfer. Die Berichterstattungsfunktionen des eichpflichtigen Verkehrs ermöglichen die Erstellung von individuellen Berechnungen und Berichten gemäß Ihrem Vertrag. 

Überfüllsteuerung

  • Überfüllsteuerung (OFC) bietet eine genaue und zuverlässige Alarmfunktion für Hochstands- und Überfüllalarm

Das Herzstück des Rosemount Überfüll-Steuerungssystem ist das Tankmessgerät mit Überfüllalarm. Das eigensichere Messsystem besteht aus einer Antenne mit Sensorübertragung und eingehenden Radarsignalen sowie einer Elektronikbox zur Verarbeitung der Signale. Das OCF-System sendet sofort einen Alarm aus, wenn der Tankfüllstand Hochstand erreicht. 

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.