TESCOM™ Druckreglersteuerung der Serie 44-5200

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-5200 sind kompakte Kolbendruckminderer für anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Mit pneumatischer Übersetzung zur Verwendung mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 von TESCOM. Ideal geeignet für die Verwendung in Testgeräten, Kalibrierständen und Produktionsanlagen.

Maximaler Eingangsdruck
27,6 und 241 bar/400 und 3 500 psig
Ausgangsdruckbereiche
  0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar
  -25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig
Werkstoff
Gehäuse, Kolben: Edelstahl 316 oder Messing
Abdeckhaube: Edelstahl 300 oder Messing
Sitze: Vespel®
O-Ring: Viton®
Filter (40 Mikron): Edelstahl 316
Sonstige Teile
Edelstahl 300 Edelstahl und Messing
Betriebstemperatur
-26 °C bis 93 °C/-15 °F bis 200 °F
*Für erweiterte Temperaturbereiche von -40 °C bis 204 °C/-40 °F bis 400 °F, bitte TESCOM konsultieren.
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,06, 0,15
Ansteuerung
Dom, pneumatisch übersetzt
Gewicht (ohne Manometer)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte und wirtschaftliche Bauweise
  • Für Gase und Flüssigkeiten geeignet
  • Kolbenausführung für höhere Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Standardversion mit 1/4-Zoll-NPTF-Messgeräteanschlüssen
  • Messing- oder Edelstahlausführung
  • Einstellbare Stopfunktion begrenzt max. Ausgangsdruck
  • Modifikation mit 414 bar/6 000 psig Eingangsdruck verfügbar
  • Entlüftung und gekapselte Entlüftung ist verfügbar, NACE-konforme Ausführungen sind verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen