Tescom-P-20-1000

TESCOM™ Gasdruckregler der Serie 20-1000

Produktbeschreibung

Regler der Serie 20-1000 sind aus leichtem Aluminium gefertigte Hubkolbendruckminderer für den Einsatz in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb mit 7 Liter oder größeren Motoren. Sensor in Kolbenausführung für lange Betriebsdauer mit einem Wärmetauscher, um ein Einfrieren zu verhindern.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 248 bar / 3600 psig
Ausgangsdruckbereich:
3,4–6,1 bar / 50–89 psig
6,2–13,8 bar / 90–200 psig
13,9–22,1 bar / 201–320 psig
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium 6061-T6 vernickelt
Sitz: Vespel®
Hauptventil: 17-4 Edelstahl
Sensor: Aluminium 6061-T6
Sensoreinsatz: 17-4 Edelstahl
Restliche Teile: Edelstahl 300, Teflon®, Buna-N, Ethylenpropylen
Betriebstemperatur
-40 °C bis +93 °C/-40 °F bis +200 °F
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: Eingang 1/4 Zoll, Ausgang 3/8 Zoll
Durchflussrate
Kv = 0,5
Ansteuerung
Feder
Gewicht
0,6 kg/1,4 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kolbenausführung garantiert hohe Sicherheit und lange Lebensdauer
  • Hoher Durchfluss, geringer Druckabfall
  • Vordruckausgeglichenes Ventil für die Minimierung des Zuströmdruckes
  • Geringes Gewicht durch präzise gefertigte Aluminiumkonstruktion
  • Breite Temperatur-, Durchfluss- und Druckbereiche ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Große Vielfalt an voreingestellten Ausgangsdrücken
  • Wärmetauscher verhindert Einfrieren
  • NGV 3,1 zugelassen

Dokumentation und Zeichnungen