Shafer-P-ecat

Shafer Emissionskontrollierte Betätigungstechnologie (ECAT)

Produktbeschreibung

Ein praxiserprobtes und äußerst zuverlässiges ’Gas-unter-Öl’-Ventilbetriebssystem ohne zugehörige Gasemissionen.

Merkmale

  • Ideal für Gasleitungsanwendungen in ökologisch empfindlichen Bereichen
  • Use of familiar, existing technology reduces the need to train operations and maintenance personnel on new equipment
  • Re-injection power pack supports utility electrical power or solar power
  • Can be retrofit to existing hydraulic actuators in the field, so in-service actuators do not need to be replaced
  • Uses readily available pipeline power, or can be operated manually in remote locations where grid or solar power is not available
  • Self-contained system extends maintenance intervals, with a normal service interval of five (5) years
  • Cold tested to -50F (-46C)
Antriebsquelle
Rohrleitungsgas treibt den Antrieb an und eine einzigartige elektrohydraulische Versorgungseinheit wird verwendet, um das Gas wieder in die Rohrleitung einzuspritzen
Gerätetyp
Hydraulikantrieb mit Drehschieber
Zulassungen
NEC Ex-Schutz für Ex-Bereiche der Class I, Division I

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, Elektrostatische Entladung, Abschlämmen der Station, ferngesteuerte 2-Wege-Elektrosteuerung, Leitungsbruch, Station-Bypass usw.
Ventiltyp
Kugel, Kegel

Dokumentation und Zeichnungen