Rosemount™ Schaltschrank

Produktbeschreibung

Der Rosemount Schaltschrank ist für Rosemount Tankmesssystem-Produkte konzipiert. Er vereinfacht die Installation und schützt die Ausrüstung und Computer des Tankmesssystems vor Hitze, Staub und unberechtigtem Zugriff. Der Schaltschrank ist in der Regel für spezifische Projektanforderungen ausgelegt. Er kann für bereits getestete Anschlüsse vorkonfiguriert werden.

Spannungsversorgung
110/230 VAC.
Alarmausgänge
Hochtemperatur-Relais, Gebläseausfall-Relais, Rauchmelder-Relais usw.
Zugriff
Server-/Netzwerk-Schrank mit vorder- und rückseitigem Zugang. Module und Komponenten sind so montiert, dass sie bei einem Ausfall schnell ausgetauscht werden können. Sämtliche redundanten Komponenten können ohne Systemabschaltung ausgetauscht werden.

Merkmale

  • Einfache Installation in der Messwarte.
  • Kürzere Installationszeiten.
  • Konfiguration der elektrischen Anschlüsse und der TankMaster Redundanz mit vollständiger Überprüfung vor der Inbetriebnahme.
  • Schutz der Ausrüstung und Computer in der Messwarte.
  • Abgestimmt auf die anderen Schaltschränke.
  • Möglichkeit zur späteren Expansion des Systems dank zusätzlicher Anschlüsse und Freiraum im Schrank.

Dokumentation und Zeichnungen