Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.

Genauigkeit
Standard: ± 2 mm (± 0,08 in.)
Ultragenauigkeit: ± 1 mm (± 0,04 in.)
Messbereich
98 Fuß. (30 m)
Betriebsdruck
-1 bis 25 bar (-15 bis 363 psig)
Betriebstemperatur
-60 bis 200 °C (-76 bis 392 °F)
Spannungsversorgung
12 bis 35 VDC (30 VDC bei eigensicheren Installationen)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART7®, optionale Bluetooth® Verbindung
Messfrequenz
80 GHz
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/UKEX, IECEx, USA, kanadisch, siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
Gemäß IEC 61508 zertifiziert für SIL2, Überfüllsicherung nach WHG/TÜV

Merkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Die Linsenantenne ist für sehr kleine Prozessanschlüsse (3/4 in.) und mit optionaler Montagehalterung erhältlich
  • Alle mediumberührten PTFE-Teile sind für den Einsatz bei rauen Bedingungen, z. B. korrosiven Medien, geeignet
  • Bequeme Konfiguration und Wartung mittels optionaler Bluetooth-Technologie
  • Planung automatischer Zustandsprüfung und Erstellung von Berichten mit intelligenter Systemverifizierung
  • Zurückdrehen der Zeit für die Fehlerbehebung oder zum Gewinnen von Prozesseinblicken mit Hilfe des integrierten Daten-Historian
  • Kontinuierliche Überwachung des Messzustands mit den intelligenten Diagnosefunktionen für vorbeugende Wartung und reduzierte Ausfallzeiten

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 11 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: