Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3144P Temperature Transmitter

Rosemount™ 3144P Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3144P Temperaturmessumformer bietet branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit für Ihre Temperaturmessungen. Der Messumformer verfügt über ein Doppelkammergehäuse, um Zuverlässigkeit und fortschrittliche Diagnosefähigkeiten sicherzustellen, so dass Sie Ihre Messstellen am Laufen halten können. In Kombination mit der Rosemount X-well Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer präzise Messungen der Prozesstemperatur bereitstellen und somit den Bedarf für ein Schutzrohr oder einen Prozessanschluss eliminieren.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART™-Protokoll, FOUNDATION™ Feldbus-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Bedieninterface
Große LCD-Anzeige mit Prozentbereichsgrafik und Tasten/Schaltern
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, Min.-/Max.-Verfolgung
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van Dusen Konstanten), kundenspezifischer Abgleich
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Branchenführende Genauigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für beste Leistungsmerkmale in wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen.
  • Anpassung des Messumformers an den Sensor erhöht die Messgenauigkeit um bis zu 75 %.
  • Langzeitstabilität von 5 Jahren erweitert die Kalibrierintervalle, um Servicearbeiten vor Ort zu reduzieren.
  • Rosemount X-well Technologie misst die Temperatur ohne Prozessanschluss und bietet so geringere Entwicklungs-, Installations- und Wartungskosten.
  • Doppelkammergehäuse bietet hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
  • Hot Backup™ Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren sorgen für eine hohe Integrität der Messungen.
  • Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können.
  • Verfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Fehlerbeseitigung.
  • Messumformer unterstützt verschiedene Protokolle, um die Integration in zahlreichen Hostumgebungen und unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 24 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: