Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Rosemount™ Radar Configuration Tool - Software

Produktbeschreibung

Die Rosemount Configuration Tool Software ermöglicht die Konfiguration und Feinabstimmung Ihres Messumformers mit geführter Mikrowelle, um die höchsten Standards auf einfache Weise einzuhalten. Für eine von Haus aus komplizierte Anwendung gibt es viele einfache Einstellungen für eine Konfiguration, die Ihr Gerät wie ein Uhrwerk laufen lässt. Eine wichtige Funktion ist der Echoplot, der Ihnen eine genaue Übersicht der Geschehnisse in Ihrem Tank gibt. Außerdem beinhaltet das Konfigurations-Tool einen Assistenten, der Sie in wenigen Minuten durch die Basiskonfigurationen führt.

Verfügbare Messumformer
Rosemount 3300 Füllstandsmessumformer, Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer
Betriebssystem
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Merkmale

  • Beinhaltet einen Assistenten, der Sie durch die Konfiguration führt.
  • Die Echo-Plot-Ansicht bietet einen Überblick über die Echos in Ihrer Anwendung.
  • Eine Fülle von Funktionen, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Radargerät ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen