Fisher-P-P590

Fisher™ Filter der Serie P590

Produktbeschreibung

Die Fisher Filter der Serie P590 sind ausgelegt, Schmutz, Kesselstein oder sonstige Feststoffe gerade vor der Einlaufstrecke aus Pilotversorgungsleitungen für Luft- oder Gasdruckregler zu entfernen.

Die Filter der Serie P590 verfügen über Gehäuse aus entweder Aluminium oder Messing und Filterelementen aus Zellulose oder Aluminium/Messing. Der Typ P593-1 ist auch mit NACE-Option erhältlich.

Merkmale

  • Kompaktbauweise
  • Installation in jeder Einbaulage
  • Preiswert
Baugrößen und Endanschlussart
Anschlüsse: 1/4 NPT
Länge: 83 mm/3 1/4 in.
Maximaler Betriebsdruck
Typ P594-1 mit Messinggehäuse: 96,6 bar/1 400 psig
Typ P593-1 mit Aluminiumgehäuse: 41,4 bar/600 psig

Dokumentation und Zeichnungen