Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-P539A

Fisher™ Typ P539A Pneumatikantrieb

Produktbeschreibung

Der Pneumatikantrieb vom Typ P539A ermöglicht das Öffnen und Schließen der Not-Absperrventile der Fisher N550/N551-Serie Snappy Joe, sowohl am Ventil mithilfe eines pneumatischen 4-Wege-Ventils als auch von einem entfernten Standort aus. Der Pneumatikantrieb öffnet das Ventil, wenn Druck anliegt. Liegt kein Druck mehr an, schließt die Serie N550/N551 mithilfe einer Feder im Pneumatikantrieb.

Merkmale

  • Fernbetätigung der Not-Absperrventile an stationären Lagertanks von Massengutanlagen
  • Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
  • Rückstellung: Feder benötigt nur keine Luft
Endanschlussgrößen und Ausführungen des Notfall-Absperrventils
1-1/4, 2 und 3 Zoll NPT
Antriebsdruckbegrenzung
Minimum: 1,4 bar / 20 psig
Maximum: 2,8 bar / 40 psig
Empfohlener Betriebsdruck: 1,4 bis 1,7 bar / 20 bis 25 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-40 bis +66 °C / -40 bis +150 °F
Ungefähres Gewicht
2 kg / 4,8 lbs
Schmelzpunkt der thermischen Auslöseeinrichtung
100 °C / 212 °F

Dokumentation und Zeichnungen