Fisher-P-CS200

Fisher™ Druckminderer der Serie CS200

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CS200 bieten druckreduzierende Anwendungen für gewerbliche und leichte industrielle Installationen. Die Optionen umfassen zahlreiche Nennweiten, Ausgangsdruckeinstellungen und Düsengrößen. Druckminderer der Serie CS200 ermöglichen aufgrund der vollen 360°-Drehung des Antriebs an der mit einer Überwurfmutter ausgeführten Verbindung zwischen Körper und Gehäuse eine einfache Wartung und Installation.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Große Breite an NPT-Nennweiten und Anschlussarten
  • Einfache Installation und Wartung
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
  • Festfaktor-Genauigkeit (PFM-zugelassen)
  • Anwendungsflexibilität, einschließlich internem Überdruckventil, ohne Überdruckventil und Secondary Seat™ Schutz
  • Secondary Seat Schutz bietet bei Beschädigung des primären Ventiltellers und des Blendensitzes oder wenn Verschmutzung im Strömungskanal das Sperren verhindert, einen sekundären Ventilteller- oder Blendensitz.
Lieferbare Konfigurationen
Eigenständiger Regler, ohne Überdruckventil, internes Überdruckventil, interne Druckerfassung, sekundärer Sitz, sekundärer Sitz mit Entlüftung
Nennweiten und Anschlussart
3/4 , 3/4 x 1, 3/4 x 1 1/4, 1, 1 x 1 1/4 , 1 1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
12,1 bar (175 psig)
Ausgangsdruckbereiche
9 mbar bis 0,14 bar (3,5 in. Wassersäule bis 2,0 psig) in acht Bereichen
Temperaturbeständigkeit
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
4 kg (8 lb)
Wasserstoff (H2)
Die CS200-Produktfamilie wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Dichtleistung und Materialverträglichkeit für Wasserstoffanwendungen validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter Zu berücksichtigende Faktoren bei der Mischung von Wasserstoff mit Erdgas.

Dokumentation und Zeichnungen