Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ CX1100 In-situ-Sauerstoff-Analysator

Produktbeschreibung

Der Rosemount CX1100 In-situ-Sauerstoff-Analysator misst Sauerstoff in abgasarmen Verbrennungsanwendungen. Erhalten Sie genaue Sauerstoffmessungen, um Verbrennungsreaktionen zu optimieren, Energiekosten zu senken und Umweltauflagen zu erfüllen. Die komplett verschweißte Konstruktion und der Wegfall von Referenzgasanforderungen reduziert die Installations- und Wartungskosten.

Art der Messung
Sauerstoff, Zirkonoxid – hartgelötete Scheibe
Reproduzierbarkeit
±1 % des Messwertes oder 0,1 % von O2, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Messbereich
0 bis 23 %
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
T90 bis zu 10 Sek.
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 400 °C (752 °F)
Umgebungstemperatur
–20 bis +70 °C (–4 bis +158 °F)
Abmaße
Sondenlängen von 0,5 m bis 2 m (19,7 Zoll bis 6,6 Fuß)
Ausgangssignal
4–20 mA
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-freie Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Optionale getrennte LCD-Anzeige und -Schnittstelle für einfachen Zugriff auf Prozessinformationen und vereinfachte Wartung
  • Gute Messwiederholgenauigkeit von ±1 % des Messwertes und mehrere Optionen für die Sondenlänge, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden
  • Robuster Zirkonoxid-Sauerstoffsensor zur Messung von Ofenabgasen, die für Kesselverkleidungen wichtig sind

Dokumentation und Zeichnungen