Versiegelungsgeräte für Metallrohre
Branson Ultraschall-Versiegelungssysteme für Metallrohre beschleunigen die Automatisierung und optimieren die Leistungsmerkmale und Produktivität von Anwendungen ohne Verwendung von Wärme oder Verbrauchsmaterial.
Branson Metallrohr-Versiegelungssysteme verwenden ein Verfahren mit nur einem Schritt, um geladene Kupfer- oder Aluminiumrohre im Handumdrehen zu crimpen, zu versiegeln und abzuschneiden. Das portable Ultraseal 20 System ermöglicht die hermetische Versiegelung von Kupfer- und Aluminiumrohren mit bis zu 12 mm Durchmesser. Es optimiert außerdem die Sicherheit, Effizienz und Produktivität beim Einsatz in Ex-Bereichen. Zu den Anwendungen gehört das Versiegeln geladener Rohre, die in Kühlschränken, Klimaanlagen, Stabtemperaturfühlern und Kapillarrohren zum Einsatz kommen.
Unser weltweites Netzwerk von anwendungstechnischen Laboren kann Sie bei der Bereitstellung einer Lösung für Rohrversiegelung unterstützen, die Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt.
Die Ultraseal Ultraschallsysteme versiegeln Kupfer- und Aluminiumrohre hermetisch. Über ein einschrittiges Verfahren werden geladene Rohre in unter einer Sekunde gecrimpt, versiegelt und abgeschnitten. Die Systeme eigenen sich für Automatisierung, um eine hohe Effizienz und Produktivität zu erzielen.
Erzeugen Sie eine direkte mechanische Metall/Metall-Verbindung, die die Zuverlässigkeit in HLK-Anwendungen bedeutend erhöht.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.