Hero - Ball Valves

Was sind Kugelhähne?

Fisher zapfengelagerte Kugelhähne tragen in Anwendungen mit hohem Durchsatz und rauen Betriebsbedingungen zur Aufrechterhaltung stabiler Strömungsverhältnisse bei.

C010 - Ball Valves

Was sind Kugelhähne?

Ein Kugelhahn besteht aus einem Ventilkörper mit einer drehbaren Kugel zur Durchflussregelung. Bei Verwendung für Regelbetrieb verfügt ein Kugelhahn idealerweise über einen Mechanismus für vollen Durchgang (volle Sitzweite) oder reduzierten Durchgang (reduzierte Sitzweite). Ein Durchgang bzw. die Sitzweite ist ein zylindrischer Strömungskanal, der durch die Mitte der Kugel verläuft. Bei Drehung der Kugel um eine Viertelumdrehung wird der Durchfluss gestoppt. Die Sitzweite eines Kugelhahns mit vollem Durchgang bzw. mit voller Sitzweite entspricht dem Durchmesser der Rohrleitung und drosselt den Durchfluss nur geringfügig oder gar nicht, um bei Ausführungen ohne Geräuschdämpfung die Verwendung von Molchsystemen zu ermöglichen. Die Sitzweite eines Kugelhahns mit reduziertem Durchgang bzw. mit reduzierter Sitzweite ist kleiner als der Rohrdurchmesser, um einen kleinen Druckabfall aufnehmen zu können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was sind Kugelhähne?

Funktionsweise

Typische Anwendungen

Kugelhähne mit vollem und reduziertem Durchgang für eine Vielzahl von Anwendungen in der Kohlenwasserstoff- und Prozessindustrie, einschließlich Rohrleitungen, Bypass, Batchbetrieb, Überwachung und Notabsperrung. Das Stellverhältnis ist gewöhnlich 100:1.

Zapfengelagert

Kugelhähne können zapfengelagert montiert werden, um bei Anwendungen mit hohen Differenzdrücken Reibung zu minimieren. Bei einer Zapfenlagerung wird die Kugel durch zwei einander gegenüberliegende Lager auf der Ventilwelle oder dem Wellenstumpf montiert.

Schwierige Einsatzbedingungen

Optionale Kugelhahn-Geräuschdämpfer für schwierige Einsatzbedingungen tragen zur Reduzierung des Geräuschpegels und der Vibrationen von Flüssigkeiten und Gasen mit hohem Druckabfall bei. Eine Innengarnitur für Gasanwendungen kann zur Reduzierung der Auswirkungen von Geräuschen beitragen, die Vibrationen von Rohrleitungen verursachen. Eine für Flüssigkeitsanwendungen ausgelegte Innengarnitur unterstützt die Eliminierung bzw. Reduzierung von Kavitation und der damit zusammenhängenden Geräusche und Vibrationen.

Auslegung von Stellventilen

Auslegung und Auswahl von Stellventilen

Erfahren Sie, wie Sie das passende Stellventil für Ihre gegebenen Servicebedingungen auslegen und auswählen.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.