Moderne Wireless-Technologie: Korrosion und Erosion
Erfahren Sie mehr darüber, wie Rosemount Wireless Permasense Systeme kontinuierlich die Wanddicke überwachen
Rosemount Systeme sind fest installierte Lösungen zur Korrosionsüberwachung und wurden für den mehrjährigen wartungsfreien Betrieb in kritischen Umgebungen konzipiert. Die Systeme kombinieren einzigartige Ultraschallsensoren zur kontinuierlichen Messung der Wandstärke von Rohrleitungen. Die Messdaten werden kabellos von den Sensoren an Gateways übertragen. Dies ermöglicht die fortlaufende Anzeige von Korrosions- bzw. Erosionstrends in Echtzeit. Rosemount bietet Systeme sowohl für kompakte Einrichtungen wie Raffinerien und Plattformen als auch für großflächige Bereiche wie Förderfelder.
Die permanente Installation von Sensoren ermöglicht die Messung der Wandstärke mit deutlich höherer Qualität, da zahlreiche Fehlerquellen, die mit manuellen Inspektionen verbunden sind, beseitigt werden. Das Messintervall einzelner Sensoren kann jederzeit neu programmiert werden. Bei einem Messintervall von zweimal täglich kann die Korrosions-/Erosionsrate schnell und präzise innerhalb von 0,1 mm/Jahr ermittelt werden.
Die über mehrere Monate hinweg von einer einzelnen Messstelle durchgeführten Messungen bestätigen, dass kein Metallverlust – und damit keine Korrosion bzw. Erosion – vorliegt.
An einem abgelegenen Ort, wie beispielsweise einer Rohöl-Hochleitung, weist dies darauf hin, dass bis zur nächsten geplanten Abschaltung kein kostspieliger Zugang für eine manuelle Inspektion erforderlich ist. An einem Ort, an dem die Korrosionsgefahr nicht bekannt war, könnte dies darauf hinweisen, dass die TAN-Pegel der Ausgangsstoffe erhöht werden müssen.
Dieses Beispiel zeigt, dass es von August bis Dezember keinen Metallverlust, gefolgt von einem Korrosionsangriff, gegeben hat. Die Information, wann dies auftritt, ist für den Anwender von hohem Wert. So kann die jeweilige Veränderung mit den Ursachen einer potenziellen Korrosion wie z. B. Prozessbedingungen, Inhibitionsstrategie und Rohstoffe abgeglichen werden.
Die Sensorfunkgeräte bilden ein Mesh-Netzwerk, damit jeder Sensor über mehrere Verbindungen und damit über mehrere Signalübertragungswege verfügt. Dies bietet zahlreiche Vorteile: Es ist keine direkte Sichtverbindung zwischen jeder Messstelle und dem Gateway erforderlich. Die Funkgerät-Reichweite zwischen einzelnen Sensoren wird vervielfacht, so dass die zu überwachenden Messstellen Hunderte Meter vom Gateway entfernt sein können, während redundante Signalübertragungswege für eine stabile Kommunikation sorgen.
Das mit dem Kundennetzwerk verbundene Gateway wandelt den Datenstrom in das TCP/IP-Format um, damit die Daten an den Server auf dem Netzwerk weitergeleitet werden können, auf dem die Permasense Software Suite gehostet wird. Die Daten werden auf sichere Weise in der Datenbank gespeichert und können mit dem Permasense Data Manager auf einem beliebigen PC im selben Kundennetzwerk angezeigt oder aus der Datenbank exportiert werden.