Halden sind ein integraler Bestandteil von Bergbaubetrieben und sie dienen als wichtige Lagereinrichtungen für Prozessbestände (WIP) oder Fertigprodukte. Ein effektiver Umgang mit diesen Lagerhalden erfordert eine ständige Überwachung ihrer Höhe. Hier kommt es auf präzise Messtechnik an. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten über Variablen wie die Haldenhöhen ermöglicht es eine zuverlässige Messtechnik den Bergbauunternehmen, die Haldennutzung zu optimieren und Schäden am Förderband und am Wagen zu verhindern. Außerdem verbessern diese Messgeräte die Arbeitsauslastung im Bergwerk, da Mitarbeiter die Haldenhöhen nicht mehr visuell überwachen müssen. Messgeräte von Emerson stellen eine umfassende Lösung für die Überwachung von Haldenhöhen zur Verfügung. Ihre hochmoderne Technologie sorgt für präzise und zuverlässige Messungen, die es Bergbauunternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die operative Effizienz zu maximieren und die festgelegten Betriebszeiten von Anlagen zu optimieren.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse – die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer ist ein vielseitiges FMCW-Radar, das sich für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen, einschließlich der chemischen Industrie, eignet. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.