Mischtanks werden in vielen Prozessen in der chemischen Industrie zur Kombination verschiedener Flüssigkeiten oder zur Kombination von Flüssigkeiten mit Feststoffen verwendet. Mischgefäße können bei Umgebungs- oder erhöhten Temperaturen eingesetzt werden, um die Auflösung zu verbessern. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um die Zugabe von Medien zu überwachen und zu steuern und ein Überfüllen/Überlaufen des Behälters zu verhindern. Zu den häufigen Herausforderungen gehören das Vorhandensein von korrosiven Medien, Kondensation, Schaum und die Gefahr der Ansammlung von Medien, wenn der Inhalt viskos oder klebrig ist. In der Regel ist der Mischtank mit einem Rührwerk ausgestattet, so dass ein berührungsloser und/oder eingriffsarmer Messumformer wünschenswert ist, um nicht mit internen Verstopfungen zu kollidieren.
Das Portfolio des berührungslosen Rosemount-Füllstandsmessumformers von Emerson in Kombination mit der Rosemount 2100 Füllstandsgrenzwertschalter-Serie bietet ideale Lösungen für die Füllstandsmessung, die auch rauen und wechselnden Bedingungen standhalten.