Wireless-Lösung von Emerson trägt zur Vermeidung von Abschaltungen einer rotierenden Halbautogenmühle in „Minera Yanacocha“-Zeche von Newmont in Peru bei

FALLSTUDIE ZU WIRELESS UND ZUVERLÄSSIGKEIT | BERGBAU, MINERALIEN UND METALL

Wireless-Lösung von Emerson trägt zur Vermeidung von Abschaltungen einer rotierenden Halbautogenmühle in „Minera Yanacocha“-Zeche von Newmont in Peru bei

A Trusted, Global Partner Across All Mining, Minerals & Metals Operations

A Trusted, Global Partner Across All Mining, Minerals & Metals Operations


Newmont’s Minera Yanacocha complex also enjoys the benefits of:

  • AMS Device Manger for real-time online access to intelligent instrument diagnostics and alerts and a view of device health and troubleshooting information.
  • AMS Trex Field Device Communicator to increase productivity of its field staff and solve complex device issues without the need for other specialized tools.
  • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter and AMS Machinery Manager for vibration data collection and analysis. 



EXPLORE PORTFOLIO




RELATED CONTENT


Mining Company Avoids $2.4 Million in Production Losses by Using Wireless Vibration Monitoring To Prevent Conveyer Downtime
 

Learn how a top North American mining company reimagined its vibration data collection with AMS Wireless Vibration Monitor in unsafe and difficult-to-access locations while slashing conveyer downtime. 



READ CASE STUDY




Geschäftsergebnisse

  • Kontinuierliche Temperaturmessung in Echtzeit zur Vermeidung von Überhitzung
  • Temperaturtrends im DeltaV Leitsystem tragen dazu bei, unerwartete Abschaltungen zu vermeiden
  • Smart Wireless-Lösung wurde bei minimalen Stillstandszeiten einfach und schnell installiert

Anwendung

Kontinuierliche Temperaturüberwachung für eine ständig rotierende SAG-Mühle, in der eine kabelgebundene Lösung nicht möglich war und statt dessen mithilfe des Rosemount 848T Wireless-Messumformesr von Emerson mit hoher Messpunktdichte realisiert wurde.

Kunde

Die in Peru gelegene Anlage „Minera Yanacocha“ von Newmont ist die größte
Goldmine in Lateinamerika und die zweitgrößte der Welt. Das Bergwerk goss am 7. August 1993 seinen allerersten Goldbarren. Yanacocha investierte zwischen 1993 und 2012 mehr als 1 Milliarde US-Dollar in Projekte für ökologische und soziale Verantwortung und setzt diese Bemühungen fort.

Herausforderung

Newmont war auf der Suche nach einer kostengünstigen und zuverlässigen Möglichkeit, die Temperatur des Motors der SAG-Mühle zu überwachen, da diese das wichtigste Gerät für den Prozess darstellt. Eine kontinuierliche Temperaturüberwachung ermöglicht den Betreibern die Vermeidung unerwarteter Anlagenstillstände, die zu Verlusten in der Gold-, Silber- und Kupferproduktion von bis zu 1,4 Mio. USD/Tag führen können. Der Austausch von nur einem der Motorpole bedeutet einen 2-tägigen Stillstand, der Kosten in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar aufgrund von Produktionsverlusten und 400.000 US-Dollar für Dienstleistungen und Ersatzteile mit sich bringt. Der Messpunkt rotiert kontinuierlich, weshalb eine kabelgebundene Lösung ungeeignet ist.

Lösung

Newmont implementierte eine auf der Norm ICE
62591 (WirelessHART®) basierende Smart Wireless-Lösung zur Messung der Motorpoltemperatur an 4 verschiedenen Punkten mit einem Rosemount 848T
Wireless-Messumformer mit hoher Messpunktdichte. Das Gerät ist an einem massiven SAG-Fräsmotor mit 16,5 MW montiert, der sich mit 8–9 U/min kontinuierlich dreht. Das Smart Wireless Gateway ist in der Nähe der Mühle angebracht und verfügt über eine Modbus-Verbindung mit dem DeltaV Leitsystem, das Trends erfassen und Alarme ausgeben kann.

„Smart Wireless ermöglicht die Online-Überwachung von kritischer Ausrüstung und hilft uns dabei, kostspielige Anlagenabschaltungen zu vermeiden. Das kabellose Netzwerk ließ sich einfach und schnell einrichten. Wir planen die Implementierung von ähnlichen Anwendungen in der gesamten Newmont Corporation.”

Wartungsverantwortlicher

Die Smart Wireless-Lösung von Emerson ermöglicht es Newmont, kontinuierlich
die Temperatur im rotierenden Motor zu überwachen, um eine Überhitzung und
damit eine kostspielige Stilllegung der Anlage zu verhindern. Das Platzieren und Konfigurieren des
kabellosen Netzwerks war eine einfache Aufgabe, die nur wenig Zeit erforderte. Das DeltaV
Leitsystem verwaltet sowohl Foundation Fieldbus als auch Smart Wireless Kommunikationsbusse. Ein Alarm benachrichtigt den Bediener, sobald die Temperatur den normalen Betriebsbereich überschreitet. Darüber hinaus kann Newmont dem Hersteller des Motors dank der Trenderstellung Informationen bereitstellen, die für Optimierungen verwendet werden können.

Erste Schritte

Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie Emersons Expertenteam für Zustandsüberwachung bei der Initiierung, Erweiterung oder Verbesserung Ihres aktuellen Projekts unterstützen kann.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.