Streckenbasierter Schwingungsanalysator

Streckenbasierte Schwingungsanalysatoren

Streckenbasierte Technologien ermöglichen es Anwendern, Daten über die größtmögliche Anzahl von Anlagenkomponenten zu erfassen und dennoch Probleme vor Ort zu beheben.

Sichern Sie die Prozessverfügbarkeit durch regelmäßige, streckenbasierte Überwachung

Das Sammeln der Schwingungsdaten entlang einer vorbestimmten Route durch die Anlage ist heute ein Grundpfeiler von Maßnahmen für die vorausschauende Wartung. Die gleichen Tools können hoch entwickelte Diagnosetests für problembehaftete Anlagen bereitstellen, oder sogar eine Überwachung rund um die Uhr, falls erforderlich, ohne die Kosten eines dauerhaft verkabelten Systems.

Mit Zertifizierungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Ex-Bereichen kann der streckenbasierte Datensammler/-analysator von Emerson außerdem zur Durchführung von Wuchtarbeiten und kabellosen laseroptischen Ausrichtungen vor Ort verwendet werden. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sichern Sie die Prozessverfügbarkeit durch regelmäßige, streckenbasierte Überwachung

Streckenbasierte Analysatoren

Übersicht und Lernprogramme

Beständigkeit des AMS 2140

AMS 2140

Nehmen Sie mit einem Kundenspezialisten Kontakt auf

Gary Gardner von Tucson Electric Power spricht über die Einführung des AMS 2140.

Hören Sie seine Story

Aktuelle Informationen

Emerson analyzer provides safe vibration data collection in hazardous environments

CSI 2140 Machinery Health™ Analyzer receives ATEX/IECEx certification for safety-rated areas

Emerson bietet nun Fähigkeiten für prognostizierende Analytik zur Verbesserung der...

PeakVue™ Plus-Firmware zur Vibrationsanalyse unterstützt Techniker bei der Entscheidungsfindung vor Ort
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.