Biotech-Standort steigert Durchsatz im Fermentationsbehälter

Ein Biotech-Unternehmen hatte Probleme, weil wiederholbare Füllstandsmessungen im Fermentationsbehälter nicht möglich waren. Darüber hinaus war die Reaktionszeit langsam und für die Füllstandskontrolle nur suboptimal geeignet. Durch den Einsatz des Rosemount™ 3051S Druckmessumformers von Emerson konnte die Ungenauigkeit der Messungen von 3-5 % auf weniger als 0,05 % verbessert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Biotech-Standort steigert Durchsatz im Fermentationsbehälter
Biotechnologie

Lösungen im Einsatz: Richtige Steuerung und Messtechnik verbessern den Durchsatz

Häufig gestellte Fragen zur Optimierung der Effizienz von Anlagen/Linien

Welchen Mehrwert bringt Inline-Überwachung für Ihren Fertigungsprozess?
Wie lassen sich Engpässe in der biowissenschaftlichen Produktion am besten beseitigen?
Wie lässt sich das Bestandsmanagement in der Biowissenschaft optimieren?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zur Optimierung der Effizienz von Anlagen/Linien

Weitere Lösungen erkunden

Moderner Pharmahersteller mit Bedienern im Inneren eines sauberen sterilen Raums

Produktionsbereitschaft

Verbessern Sie mit Industriesoftware, Steuersystemen und intelligenten Geräten die Leistung beim Anfahren und Umrüsten.

Zellkulturlabor einer biotechnologischen Einrichtung mit einem Mitarbeiter im Kittel, der die Anweisungen für die Prozesseinheit überprüft

Personaleffektivität

Verbessern Sie die Leistung der Bediener, um angemessen auf Prozessstörungen zu reagieren und eine gleichmäßige Produktion zu gewährleisten.

 Betreiber einer sterilen Produktionsanlage bei der Behebung von Anlagenfehlern

Zuverlässigkeit von Ausrüstungen

Verbessern Sie die Materialproduktion und begrenzen Sie Abweichungen mit intelligenten Geräten und einer robusten Steuerungsstrategie.

Markteinführungszeiten mit Technologien zur Pipeline-Beschleunigung verkürzen

Beschleunigung in der Pipeline

Stellen Sie sicher, dass die Entwicklung neuer Produkte dazu führt, dass Medikamente schneller auf den Markt kommen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.