TESCOM™ NA4 Umschaltdruckregler

Produktbeschreibung

Die Umschaltstation der Serie NA-4 stellt eine kontinuierliche Zufuhr von Träger- und Kalibriergasen sicher. Dabei kommt es nicht zu Unterbrechungen wegen ausgeschöpfter oder auszuwechselnder Bezugsquellen. Komplettsysteme können mit CGA-Anschlüssen, Schläuchen, Rückschlagventilen, Spülventilen, Druckschaltern und Warneinrichtungen geliefert werden. Ideal für den Einsatz mit Probenahmesystemen für petrochemische Analysegeräte, Gasversorgungssysteme, Labore sowie Schweißgase.

Maximaler Eingangsdruck
3 000 psig (207 bar)
Auslassdruckbereiche
0–30, 0–60, 0–100, 0–150, 0–200, 0–300, 0–500, 0–750, 0–1 000 und 0–1 500 psig (0–2,1, 0–4,1, 0–6,9, 0–10,3, 0–13,8, 0–20,7, 0–34,5, 0–51,7, 0–68,9 und 0–103 bar)
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Teflon® (Regler), CTFE (Ventile)
Membran
(Ausgangsoption 0–5): Edelstahl 316
O-Ringe
(Ausgangsoption 6–9): Buna-N
Reibhülse
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Messing, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht (ca.)
10 lbs (4,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Bis zu 8 Gasflaschen auf jeder Seite − 16 insgesamt
  • Regler und Ventile in Messing- oder Edelstahlausführung
  • Absperrventil und dessen Position sind individuell wählbar
  • Lieferbar mit einem Niederdruck- oder Hochdruckleitungsregler
  • Optional mit getrennt montierten Signalgeber

Dokumentation und Zeichnungen