Elektrischer Widerstand ist die bevorzugte Methode zur Prozessoptimierung, zur Abstimmung der Zugabe von Inhibitoren und zur Überwachung der Leistungsfähigkeit von Sauerstoffabfängern basierend auf Trendprognosen. Die Roxar einziehbare ER-Sonde (elektrischer Widerstand) von Emerson ist ein präzises und zuverlässiges Hilfsmittel zur Messung von Echtzeitkorrosion in typischen Umgebungsbedingungen wie Öl, Gas und Wasser, um die Integrität von Rohrleitungen und Anlagen/Ausrüstung aufrechtzuerhalten. Die Roxar einziehbare ER-Sonde misst den Metallverlust basierend auf einer Änderung des Widerstands über das Messelement der Sonde.