Rosemount 8705 geflanschter magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor, 0,5 Zoll (DN15)

Produktbeschreibung

Die vollgeschweißte Bauweise gewährleistet eine hermetische Abdichtung zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Kontaminationsstoffe. Ein demontierbares und auswechelbares Rückgehäuse ermöglicht einfaches Reparieren auch unterwegs.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
8705005
8712E
8705005
8732E
Messgenauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
15 bis 900 mm (½ bis 36 in.)
Auskleidungswerkstoffe
PTFE, ETFE, PFA, Polyurethan, Neopren, Linatex-Naturkautschuk. Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Elektrodenwerkstoffe
ASME B16.5 Class 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabelle D und E AWWA C207 Tabelle 3 Class D (nur 30-36 in.)

Merkmale

  • Das vollständig verschweißte Sensorgehäuse bietet eine hermetische Abdichtung für maximalen Schutz.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern um die Elektroden herum, um potenzielle Leckagen von Prozessflüssigkeit aufzufangen.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.

Dokumentation und Zeichnungen